Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design
    Videotec

    MMX - Explosion-proof Full HD camera in a compact design

    Google-Übersetzung,
    Die explosionsgeschützte Full-HD-Kamera MAXIMUS MMX eignet sich perfekt für die effiziente Videoüberwachung und Steuerung von Prozessen in gefährlichen Umgebungen, in denen die Atmosphäre aufgrund des Vorhandenseins von brennbaren Gasen oder Stäuben potenziell explosiv ist, was typisch für die Öl- und Gasindustrie, die Schifffahrt oder die Industrie- und Lebensmittelbranche ist. Ein absoluter Vorteil dieser Kamera ist die extrem einfache und sichere Installation. Die Kamera kann mit mehrpoliger Verkabelung geliefert werden. Die Kamera kann auch über PoE+ mit Strom versorgt werden, was eine weitere Vereinfachung der Installationsvorgänge ermöglicht. Die Kamera wird mit Halterungen für die Wand-, Decken- und Geländermontage sowie mit Sonnenblende geliefert.
    Spezifikation
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermmx
    • ProduktfamilieMaximus
    • ProduktgruppeEx-proof cameras
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-27
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)175
    • Tiefe (mm)254
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC001527
    • ETIM-NameVideo surveillance system
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
    • Klassifizierung28 23 00
    • Format2014TitelVideo Surveillance
    • OmniClassNummer23-37 15 11
    • OmniClassTitelCameras
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit