Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
Explosion-proof Full HD PTZ camera  with Delux technology - MPX DELUX
    Videotec

    Explosion-proof Full HD PTZ camera with Delux technology - MPX DELUX

    Google-Übersetzung,
    Die MAXIMUS MPX DELUX ist eine explosionssichere FULL HD PTZ-Kamera, die eine neue Bildgebungs- und Codierungstechnologie für die Videoüberwachung im Freien integriert und Aufnahmen mit unglaublich hellen und lebendigen Farben bei Tag und Nacht ermöglicht. Diese Kamera ist ideal für die effiziente Videoüberwachung und Steuerung von Prozessen in kritischen Umgebungen, in denen die Atmosphäre aufgrund des Vorhandenseins von brennbaren Gasen oder Staub potenziell explosiv ist, was typisch für die Öl- und Gasindustrie, die Schifffahrt oder die Industrie ist.
    Spezifikation
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermpx-delux
    • ProduktfamilieMaximus
    • ProduktgruppeEx-proof PTZ cameras
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-07-23
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)398
    • Breite (mm)336
    • Tiefe (mm)232
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC001527
    • ETIM-NameVideo surveillance system
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
    • Klassifizierung28 23 00
    • Format2014TitelVideo Surveillance
    • OmniClassNummer23-37 15 11
    • OmniClassTitelCameras
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit