Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera
    Videotec

    MPXT - Explosion-proof Dual Vision PTZ camera

    Google-Übersetzung,
    MAXIMUS MPXT bietet duale Sicht in Echtzeit und integriert eine Tag/Nacht-Kamera und eine Wärmebildkamera für Anwendungen, die ein Sichtfeld bei völliger Dunkelheit, Nebel, Regen, Rauch oder für große Entfernungen erfordern. Die Produkte der MAXIMUS MPX-Serie sind nach Lloyd's Register Type Approval System Test Specification Number 1 zertifiziert und können daher in Marine- und Offshore-Anwendungen für die Umweltkategorien ENV1, ENV2, ENV3 und ENV5 (z. B. Passagierschiffe, Freidecks, geschlossene Räume u technische Bereiche, die der von anderen Geräten erzeugten Wärme ausgesetzt sein können,
    Spezifikation
    • AISI 316L stainless steel construction Passivated and electropolished external surfaces Dynamic positioning control system Functions: Autopan, Preset, Patrol, Tour (maximum 3), Autoflip Up to 999 units, addressable by means of dip-switches
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermpxt
    • ProduktfamilieMaximus
    • ProduktgruppeEx-proof PTZ cameras
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)398
    • Breite (mm)453
    • Tiefe (mm)232
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)31
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC001527
    • ETIM-NameVideo surveillance system
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
    • Klassifizierung28 23 00
    • Format2014TitelVideo Surveillance
    • OmniClassNummer23-37 15 11
    • OmniClassTitelCameras
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit