Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MPXWBTA - Maximus MPX range, Brackets
Videotec

MPXWBTA - Maximus MPX range, Brackets

Google-Übersetzung,
Hergestellt aus elektropoliertem Edelstahl AISI 316L Belastbarkeit:ᅠ 40kg (88lb) Abmessungen:ᅠ ᅠØᅠ ᅠ238mm (9.4in)
Technische Spezifikation
  • Referenznummermpxwbta
  • ProduktfamilieMaximus
  • ProduktgruppeEx-proof PTZ cameras, Brackets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)8
  • Breite (mm)238
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)2.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001527
  • ETIM-NameVideo surveillance system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
  • Klassifizierung28 23 00
  • Format2014TitelVideo Surveillance
  • OmniClassNummer23-37 15 11
  • OmniClassTitelCameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit