Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera  with Delux technology
    Videotec

    MVX DELUX - Explosion-proof Full HD camera with Delux technology

    Google-Übersetzung,
    Die MAXIMUS MVX DELUX ist eine explosionsgeschützte FULL-HD-Kamera, die eine neue Bildgebungs- und Codierungstechnologie für die Videoüberwachung integriert, wodurch Aufnahmen mit unglaublich hellen und lebendigen Farben sowohl bei Tag als auch bei Nacht möglich sind. Insbesondere dank der erhöhten Lichtempfindlichkeit der Kamera kann die DELUX-Technologie bei sehr schlechten Lichtverhältnissen helle Bilder mit gut definierten Farben erzielen – selbst bei typischen Nachtbedingungen bis 0,006 Lux (0,0006 Lux in Schwarzweiß).
    Spezifikation
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces Sunshield Integrated wiper Unit weight: 8.5kg (18.7lb) (housing with 4m (13ft) multi-polar cable shield) 12kg (26.5lb) (housing with 10m multi-polar cable shield)
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermvx-delux
    • ProduktfamilieMaximus
    • ProduktgruppeEx-proof cameras
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-27
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)155.5
    • Tiefe (mm)264
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC001527
    • ETIM-NameVideo surveillance system
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
    • Klassifizierung28 23 00
    • Format2014TitelVideo Surveillance
    • OmniClassNummer23-37 15 11
    • OmniClassTitelCameras
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit