Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
MVXT - Explosion-proof thermal camera
    Videotec

    MVXT - Explosion-proof thermal camera

    5.0 von 5 Sternen5.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,
    Die explosionsgeschützte Wärmebildkamera MAXIMUS MVXT eignet sich perfekt für eine effektive Videoüberwachung und Prozesssteuerung in rauen Umgebungen, in denen das Vorhandensein von Gasen oder brennbarem Staub eine potenziell explosive Umgebung schaffen kann, eine Realität, die häufig in der Öl- und Gasindustrie oder im Schiffs- und Industriesektor anzutreffen ist . Die Wärmebildkamera ist in der Lage, eine Person oder ein Objekt unter schwierigsten Umgebungsbedingungen zu erkennen, wie z. B. völlige Dunkelheit oder andere Beleuchtungsstärken, starker Rauch, Regen oder Staub und über große Entfernungen.
    Spezifikation
    • AISI 316L stainless steel construction External shot peened and electro-polished surfaces Silicone O-ring seals Configuration via OSM
    Technische Spezifikation
    • Referenznummermvxt
    • ProduktfamilieMaximus
    • ProduktgruppeEx-proof cameras
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-27
    • Editionsnummer1
    • Breite (mm)155.5
    • Tiefe (mm)269
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC001527
    • ETIM-NameVideo surveillance system
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
    • Klassifizierung28 23 00
    • Format2014TitelVideo Surveillance
    • OmniClassNummer23-37 15 11
    • OmniClassTitelCameras
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit