Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology
    Videotec

    NXPTZ DELUX - Full HD PTZ camera for Onshore/Offshore applications with Delux technology

    Google-Übersetzung,
    NXPTZ DELUX ist eine Full-HD-PTZ-Kamera, die eine neue Bildgebungs- und Codierungstechnologie für die Videoüberwachung im Außenbereich integriert, sodass Aufnahmen mit unglaublich hellen und lebendigen Farben sowohl bei Tag als auch bei Nacht erstellt werden können. Neben einer verbesserten Lichtempfindlichkeit mit hervorragender Farbwiedergabe und größerer Rauschunterdrückung bietet die DELUX-Technologie eine fortschrittliche neue Leistung in Bezug auf die proportionale Zoomsteuerung und die Verwaltung der Privatzonenmaskierung für sensible Bereiche.
    Spezifikation
    • In stainless steel AISI 316L, micro-shot peened in silicon and electro-polished Camera Full HD 1080p, 30x, 60fps Minimum Illumination: Colour: 0.006lx B/W: 0.0006lx Video compression H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4 Up to 3 simultaneous video streams in FULL HD Operating temperature: from -40°C (-40°F) up to +60°C (140°F) Protection degree: IP66, IP67, IP68, IP69
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernxptz-delux
    • ProduktfamilieNXPTZ
    • ProduktgruppeStainless steel PTZ cameras
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)330
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)22
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC001527
    • ETIM-NameVideo surveillance system
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
    • Klassifizierung28 23 00
    • Format2014TitelVideo Surveillance
    • OmniClassNummer23-37 15 11
    • OmniClassTitelCameras
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security