Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas
    Videotec

    NXPTZT - PTZ camera Dual Vision for Onshore/Offshore, marine and industrial areas

    Google-Übersetzung,
    Dieses Modell verfügt über Echtzeit-Dual-Vision, integriert ein Tag/Nacht-Farbmodul und eine Wärmebildkamera, für Sicherheitsanwendungen in den meisten korrosiven Industrie- und Offshore-/Onshore-Meeresumgebungen und sogar bei völliger Dunkelheit, durch Nebel, Regen, starken Rauch oder für Fernüberwachung. Der NXPTZT wird immer mit integriertem Wischer geliefert; Große Auswahl an Tanks mit Waschpumpe mit verschiedenen Kapazitäten und Förderhöhen
    Spezifikation
    • Dynamic positioning control system 16-character string for zone and preset titling Maximum number of presets: 250 Functions: Autopan, Preset, Patrol, Tour (maximum 3), Autoflip
    Technische Spezifikation
    • Referenznummernxptzt
    • ProduktfamilieNXPTZ
    • ProduktgruppeStainless steel PTZ cameras
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-08-27
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)480
    • Breite (mm)460
    • Tiefe (mm)240
    Verwandt
    • HauptmaterialEdelstahl
    • Sekundär MaterialAluminium
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC001527
    • ETIM-NameVideo surveillance system
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
    • Klassifizierung28 23 00
    • Format2014TitelVideo Surveillance
    • OmniClassNummer23-37 15 11
    • OmniClassTitelCameras
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security