Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets
Videotec

NXPTZWB - NXPTZ range, Brackets

Google-Übersetzung,
Aus elektropoliertem Edelstahl AISI 316L Tragfähigkeit:ᅠ 40kg (88lb) Länge:ᅠ 400mm (15.7in) Kann mit modularen Komponenten gekoppelt werdenᅠ (NXPTZCW,ᅠ NXPTZCOL).
Technische Spezifikation
  • Referenznummernxptzwb
  • ProduktfamilieNXPTZ
  • ProduktgruppeStainless steel PTZ cameras, Brackets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)130
  • Breite (mm)200
  • Tiefe (mm)400
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)5.4
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001527
  • ETIM-NameVideo surveillance system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
  • Klassifizierung28 23 00
  • Format2014TitelVideo Surveillance
  • OmniClassNummer23-37 15 11
  • OmniClassTitelCameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security