Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULISSE EVO
Videotec

ULISSE EVO

Google-Übersetzung,

ULISSE EVO ist eine PTZ-Kamera, die Hochtechnologie, Wettbewerbsfähigkeit und Design kombiniert, um extreme Sicherheit bei der Videoüberwachung von Stadtzentren, kritischen Infrastrukturen, Transport, Verkehr und Eisenbahnen (in Übereinstimmung mit dem Standard für Eisenbahnanwendungen) zu gewährleisten.

Spezifikation
  • Full HD 1080p, 30x, 60fps camera
    Minimum Illumination:
    Color: 0.006lx

    B / W: 0.0006lx

    Video compression H.264 / AVC, MPEG4, MJPEG and JPEG
    ONVIF compliant, Profile S and Profile Q
    Digitally signed firmware
    Compliant with ONVIF Security Service specifications
    Day / Night (Auto ICR: automatic IR filter removal)
    De-fog function
    Up to 3 simultaneous FULL HD video streams
    2 alarm inputs and 2 relay outputs
    Position accuracy: 0.05 °
    Up to 250 prepositions
    Speed proportional to zoom
    Power supply: 24Vac, 24Vdc, PoE 90W
    Can be installed upside down (in speed dome mode)
    Integrated windscreen wiper
    Optional washing system with washer pump

Technische Spezifikation
  • Referenznummerulisse-evo
  • ProduktfamilieULISSE EVO
  • ProduktgruppePTZ camera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001527
  • ETIM-NameVideo surveillance system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
  • Klassifizierung28 23 00
  • Format2014TitelVideo Surveillance
  • OmniClassNummer23-37 15 11
  • OmniClassTitelCameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit