Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULISSE EVO THERMAL
Videotec

ULISSE EVO THERMAL

Google-Übersetzung,
  • Wärmebildkamera:
  • Bildgerät: Ungekühlter VOx-Mikrobolometer

    Auflösung: 336x256 oder 640x512

    Objektive: 35 mm, 25 mm, 19 mm, 13 mm, 9 mm

    Bildaktualisierungsfrequenz: 7,5 Hz oder 30 Hz

  • Radiometrische Analyse
  • Videokomprimierung: H.264/AVC, MJPEG, JPEG und MPEG4
  • Entspricht ONVIF, Profil Q, Profil S und Profil T
  • Digital signierte Firmware
  • Entspricht den Spezifikationen des ONVIF-Sicherheitsdienstes
  • Bis zu 3 unabhängige SD-Videostreams
  • 2 Alarmeingänge und 2 Relaisausgänge
  • Variable Geschwindigkeit: von 0,1°/s bis 250°/s horizontale und vertikale Bewegung
  • Horizontal stufenlos drehbar, vertikal von -90° bis +90°
  • Positionsgenauigkeit: 0,05°
  • Bis zu 250 Voreinstellungen
  • Geschwindigkeit proportional zum Zoom
  • Stromversorgung: 24 VAC, 24 VDC, PoE 90 W
  • Kann auch in umgekehrter Position installiert werden (im Speed-Dome-Modus)

Spezifikation
    • Thermal camera:
    • Image Device: Uncooled VOx microbolometer

      Resolution: 336x256 or 640x512

      Lenses: 35mm, 25mm, 19mm, 13mm, 9mm

      Image update frequency: 7.5Hz or 30Hz

    • Radiometric analysis
    • Video compression: H.264/AVC, MJPEG, JPEG and MPEG4
    • Complies with ONVIF, Profile Q, Profile S and Profile T
    • Digitally signed firmware
    • Complies with ONVIF Security Service specifications
    • Up to 3 independent SD video streams
    • 2 alarm inputs and 2 relay outputs
    • Variable speed: from 0.1°/s up to 250°/s horizontal and vertical movement
    • Horizontal continuous rotation, vertical from -90° up to +90°
    • Position accuracy: 0.05°
    • Up to 250 Presets
    • Speed proportional to Zoom
    • Power supply: 24Vac, 24Vdc, PoE 90W
    • Can be also installed in upside-down position (in speed-dome mode)

Technische Spezifikation
  • Referenznummerulisse-evo-thermal
  • ProduktfamilieULISSE EVO THERMAL
  • ProduktgruppePTZ thermal camera
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Sekundär MaterialMetall
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001527
  • ETIM-NameVideo surveillance system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
  • Klassifizierung28 23 00
  • Format2014TitelVideo Surveillance
  • OmniClassNummer23-37 15 11
  • OmniClassTitelCameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security