Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2
    Videotec

    Universal Full IP PTZ for IP cameras - ULISSE2

    Google-Übersetzung,
    ULISSE2 ist eine vollständige IP-PTZ-Einheit für den Außenbereich zur Steuerung und Verwaltung aller IP-Kameras und Wärmebildkameras von Drittanbietern (ONVIF-S oder solche, die mit einer seriellen RS485-Schnittstelle ausgestattet sind) mit direktem Zugriff über einen Browser auf die Schnittstelle der Kamera zur Einrichtung und Diagnose. Dank der ONVIF-S-Protokolle ermöglicht Ihnen die vollständige IP-Konnektivität der ULISSE2 die Netzwerksteuerung von P&T sowie aller Kamerafunktionen, einschließlich Wischer, Waschpumpe, Voreinstellungen, Beleuchtungsaktivierung und -einrichtung, unter Verwendung der beliebtesten VMS auf dem Markt. Die verwendete fortschrittliche Schutztechnologie hat es ermöglicht, bestimmte Eigenschaften der neuen PTZ zu verbessern, wie z. B. den Temperaturbereich von -40 °C (-40 °F) bis +65 °C (+149 °F). Das Gerät kann mit Umluft entnebelt werden und die Temperatur wird ständig kontrolliert, wodurch Kondensation verhindert und ein idealer Betriebstemperaturbereich für die Kamera garantiert wird.
    Spezifikation
    • Installation made easier with a single hex key and captive screws Top mount Extremely smooth movement Transmission through toothed belt with zero backlash Reading via ONVIF of the pan/tilt/zoom position Slip-ring Electronic limit switches Integrated wiper Optional illuminators. The second illuminator can be turned on at certain zoom parameters, pre-set positions or manually Micro SD slot for configuration and log storage Housing equipped with forced-air ventilation Zero compensation on mechanical horizontal axis (pan offset) User configurable electronically limits for vertical and horizontal axis
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerulisse2
    • ProduktfamilieUlisse
    • ProduktgruppePTZ cameras
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-09-19
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)668
    • Breite (mm)258
    • Tiefe (mm)532
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialPlastik
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    • Nettogewicht (kg)20.4
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationAlarm
    • ETIM-CodeEC001527
    • ETIM-NameVideo surveillance system
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
    • Klassifizierung28 23 00
    • Format2014TitelVideo Surveillance
    • OmniClassNummer23-37 15 11
    • OmniClassTitelCameras
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit