Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
UPTWBA - PTZ cameras, Brackets
Videotec

UPTWBA - PTZ cameras, Brackets

4.7 von 5 Sternen4.7(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Hergestellt aus Aluminium-Druckguss Epoxypolyester-Pulverlackierung, Farbe RAL9002 Wandhalterung mit internem Kabelkanal Zur Kombination mit PTCC1 Masthalterung oder WCWGC Eckhalterungsadaptern für die Installation auf mehreren Oberflächen
Technische Spezifikation
  • Referenznummeruptwba
  • ProduktfamilieUlisse
  • ProduktgruppePTZ cameras, Brackets
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)170
  • Breite (mm)146
  • Tiefe (mm)593
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)3.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationAlarm
  • ETIM-CodeEC001527
  • ETIM-NameVideo surveillance system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurvey cameras
  • Klassifizierung28 23 00
  • Format2014TitelVideo Surveillance
  • OmniClassNummer23-37 15 11
  • OmniClassTitelCameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit