Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
2505 Relay module for IPure System, PoE

2505 Relay module for IPure System, PoE

Google-Übersetzung,

Art.2505 ist ein IP-Relais mit zwei eingebauten Relais und zwei aktiven Low-Eingängen sowie einer seriellen Schnittstelle RS-485 für die Verbindung mit anderen Automatisierungsgeräten.

Dank der PoE-Funktion ermöglicht das Relais Remote-Dienste, bei denen lediglich ein Ethernet-Kabel erforderlich ist.

Es ermöglicht zusätzliche Ferndienste, die Replikation des Türpaneel-Relais (z. B. für den Sicherheitsanschluss von Schlössern) und den Betriebsmodus des Klingelverstärkers, der den Anschluss eines zusätzlichen akustischen Signalgebers oder Blinkers (z. B. für gehörlose Personen) ermöglicht.

Darüber hinaus ermöglicht der „CLOUDBOX“-Modus dem Benutzer die Nutzung der Videx CloudNected APP ohne Bildtelefon.

Spezifikation
  • Main features

    • 10/100 Mbit Ethernet interface

    • 12Vdc power supply or PoE

    • Two dry contact (C,NC,NO) relays operating as standard, latch or pulse mode

    • 2 active low programmable inputs

    • RS-485 interface for home automation purposes

    • Encrypted communication

    • VIDEX MAC addresses

    • Connection via LAN, WAN or private network

    • RJ45 ethernet connection

    • Videx app available for tablets and smart phones

    • Two direct relay activation buttons

    • Boot loader mode (for firmware update recovery purposes)

    • Replication mode “door relay”

    • Sounder repeater operating mode

    • Lift control operating mode*

    • CLOUDBOX operating mode

Technische Spezifikation
  • Referenznummer2505
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2024-03-11
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)79
  • Breite (mm)66
  • Tiefe (mm)25
Verwandt
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit