Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3196 3000 Series PoE Intercom for the IPure System
3196 3000 Series PoE Intercom for the IPure System

    3196 3000 Series PoE Intercom for the IPure System

    4.0 von 5 Sternen4.0(5 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Gegensprechanlage der Serie 3000 für das Videx IP-System ist ein oberflächenmontiertes Mobilteil mit 5 programmierbaren Tasten und Ruftonlautstärkeregelung (3 Stufen). Zu den Standardfunktionen (die Funktionen können je nach Programmierung der Taste variieren) gehören „Tür öffnen“, „Interkommunikationsruf“, „Service“, „Privatsphäre“ und „Türpanel-Rückruf“, die jeder Taste zugewiesen werden können. Die oberflächenmontierte Gegensprechanlage der Serie 3000 ist in erster Linie für niedrige und hohe private Wohnanlagen und Einzelhäuser konzipiert, bei denen eine attraktive und kostengünstige funktionale Gegensprechanlage wünschenswert ist.


    Spezifikation
    • Main features

      • 10/100 Mbit Ethernet interface

      • 12Vdc power supply or PoE

      • 2 active low programmable inputs

      • Manual adjustments: call tone volume

      • Programmable direct buttons

      • Melody selection

      • Bootloader for ethernet upgrade

      • SIP compliant

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer3196
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)218
    • Breite (mm)85
    • Tiefe (mm)55
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit