Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6296 3.5" connected video intercom with handset
6296 3.5" connected video intercom with handset
6296 3.5" connected video intercom with handset
6296 3.5" connected video intercom with handset

    6296 3.5" connected video intercom with handset

    Google-Übersetzung,

    3,5-Zoll-Bildtelefon der Serie 6200 mit Hörer für das IPure-System

    Hochauflösender TFT-LCD-Monitor, OSD-resistiver Touchscreen, 4 konfigurierbare Tasten für Funktionen: Tür öffnen, Intercom-Anruf, Autostart, Kameraumschaltung, zeitgesteuerter Datenschutzdienst. 12Vdc- oder PoE-Stromversorgung. 2 LEDs für Dienste: Privatsphäre, verpasster Anruf. 2 Eingänge/2 Ausgänge. Anpassung der Ruflautstärke (3 Stufen), Anzahl der Ruftöne, Helligkeit, Kontrast und Sättigung. Wandmontage, weißes oder schwarzes Finish.

    Spezifikation
    • 3.5" TFT LCD monitor

      with high resolution and resistive touch and OSD menu

      4 freely configurable buttons

      Service signalling LEDs

      • Privacy ON

      • Lost call

      Intercommunication function through GUI

      PoE technology

      Allows power supply via UTP cable

      Adjustment

      Call tone volume and brightness

      Induction coil for hearing aid users

      Surface or tabletop installation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6296
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)182
    • Breite (mm)144
    • Tiefe (mm)27
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit