Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker
6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker
6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker
6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker

    6798 7" connected video intercom full-duplex audio speaker

    Google-Übersetzung,

    7-Zoll-Vollduplex-Freisprech-Video-Türsprechanlage für IPure-Systeme

    Linux-Embedded-Monitor, 7-Zoll-TFT-LCD 16/9 HOHE AUFLÖSUNG (800 x 480 Pixel), voll berührungsempfindliches kapazitives Vollduplex-Freisprech-Audio, Temperatur-/Feuchtigkeitssensor, 2 aktive/niedrige Eingänge, 2 Relaisausgänge lokal und ferngesteuert über die VIDEX-APP , 4 mechanische Tasten wahlweise konfigurierbar oder mit voreingestellten Funktionen: Gespräche/automatisches Einschalten, Türöffner, mehrfacher Gegenruf, Videokameraumschaltung/Sichtschutz usw. Einstellung von Kontrast, Helligkeit und Ruftonlautstärke. Lokaler Anrufeingang, Intercom-Funktion konfigurierbar über das GUI-Menü für unbegrenzte Benutzer. Funktionen: Privatsphäre über GUI-Menü programmierbar, Wetter-Widget, Audio-/Video-Umschaltung der Außenstationen oder implementierte CCTV-Videokameras, Ereignisprotokoll, das lokal oder über die VIDEX-APP angezeigt werden kann, CCTV-Implementierung mit PIP-Funktion (Bild in Bild). Integrierter Browser, mehrere Protokolle über Webbrowser geöffnet: Client SIP, RTSP-Protokoll, HTTP-Protokoll. Optionales WLAN-Dongle-Modul, Code DNGL. RJ-45 10/100/1000 Mbit/s-Anschluss. PoE/12Vdc-Stromversorgung. Material aus weißem ABS. Wandmontage, optional mit Tischständer.

    Spezifikation
    • 7” TFT LCD monitor with high resolution capacitive touch screen and OSD menus

      Full-duplex hands free

      4 freely configurable buttons

      Thermostat feature

      Intercommunication function through GUI

      PoE technology Allows power supply via UTP cable

      Induction coil for hearing aid users

      Surface or tabletop installation

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer6798
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)182
    • Breite (mm)102
    • Tiefe (mm)27
    Verwandt
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit