Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Viega Eco Plus WC element 830
Viega
Archiviert

Viega Eco Plus WC element 830

Viega Eco Plus-WC-Element für Betätigungsplatten Visign für die Vorwandmontage separat bestellen: Viega Eco Plus-Befestigungsset Modell 8173 Spülauslösung von vorn oder oben, 2-Mengen-Spültechnik Ausstattung Rahmen Stahl pulverbeschichtet, UP-Spülkasten 2L, WC-Anschlussbogen DN90 (tiefenverstellbar) aus PP, Übergangsstück exzentrisch DN90/100 aus PP, WC-Anschlussgarnitur, Befestigungsmaterial für Element (für Boden) und Keramik, Schrauben (selbstbohrend) für Befestigung an Metallständerwerk, Loch-Ø 11 mm für Befestigung im Holzständerbau, Ausrichthilfe Ausstattung Spülkasten Eckventil mit vormontiertem Wasseranschluss Rp½, Füllventilset, Ablaufventilset Technische Daten Werkseinstellung Teilspülmenge ca. 3 l Einstellbereich Teilspülmenge ca. 3–4 l Werkseinstellung Vollspülmenge ca. 6 l Einstellbereich Vollspülmenge ca. 6–9 l Hinweis Bei Werkseinstellung ist sofortiges Nachspülen möglich! Abhängig von der WC-Keramik kann der geöffnete WC-Deckel bei Betätigung von vorn die Betätigungsplatte teilweise überdecken! Bei WC-Keramiken mit einer Ausladung unter 500 mm, wie z. B.: V & B Viala 765310, Viala 765210, Keramag Renova-Comprimo 204550, Joly 203060 kann ein Zufallen des Deckels nicht ausgeschlossen werden, daher ist in diesen Fällen grundsätzlich eine Betätigung von oben einzusetzen! Betätigungsplatten und Zubehör: Produktgruppe WC- und Urinal-Betätigungszubehör! Modell 8130.2
Technische Spezifikation
  • Referenznummer8130_2
  • ProduktfamilieConcealed cisterns
  • ProduktgruppeEco Plus
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-25
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)830
  • Breite (mm)490
  • Tiefe (mm)185
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilettenspülkästen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC cisterns
  • Klassifizierung22 13 16
  • Format2014TitelSanitary Waste and Vent Piping
  • OmniClassNummer23-39 29 11 17
  • OmniClassTitelWastewater Pipework Access Fittings
  • CSIUniFormatIICodeD2030
  • CSIUniFormatIITitleSanitary Waste
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit