Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CDE98G3-1C 98“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE98G3-1C 98“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE98G3-1C 98“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE98G3-1C 98“ 4K OS-Free Commercial Display
CDE98G3-1C 98“ 4K OS-Free Commercial Display
    ViewSonic

    CDE98G3-1C 98“ 4K OS-Free Commercial Display

    Google-Übersetzung,

    Die ViewSonic CDEG3-Serie ist ein betriebssystemfreies Display für den professionellen Einsatz, das für den sicheren, unterbrechungsfreien Betrieb in geschäftskritischen Umgebungen von Unternehmen, Behörden, dem Gesundheitswesen und Hochschulen entwickelt wurde. Durch den Verzicht auf vorinstallierte Apps und Hintergrunddienste wird die Angriffsfläche für Software minimiert, während gleichzeitig schnelle Startzeiten und eine vereinfachte IT-Verwaltung ermöglicht werden. Mit nativer 4K-UHD-Auflösung im Quer- und Hochformat, 500 cd/m² Helligkeit und integrierter USB-Medienwiedergabe gewährleistet diese sichere Digital Signage-Lösung optimale Sichtbarkeit für Durchsagen und digitale Anzeigen auch in stark frequentierten Umgebungen. Dank erweiterter Anschlussmöglichkeiten wie USB-C, HDMI 2.1, LAN und RS-232 eignet es sich ideal für BYOD-Meetings und Videokonferenzen. Zur weiteren Optimierung der Fernverwaltung lässt sich das Display in führende ProAV-Steuerungssysteme integrieren. Die EPEAT®-Gold-zertifizierten Digitaldisplays der CDEG3-Serie bieten eine wartungsarme und nachhaltige Lösung, die Sicherheit, Leistung und Betriebseffizienz in jedem geschäftskritischen Bereich optimal vereint.

    Spezifikation
    • DISPLAY

      Panel Size: 98"
      Type/ Tech: TFT LCD module with DLED backlight
      Display Area (mm): 2158.848(H) x 1214.352(V) (98" diagonal)
      Native Resolution: 3840 x 2160
      Aspect Ratio: 16:9
      Colors: 8bit+FRC
      Brightness: 500 nits (typ.)
      Contrast Ratio: 1200:1
      Response Time: 8ms
      Viewing Angles: H = 178, V = 178 typ.
      Backlight Life: 50,000 Hours
      Surface Treatment: Hardness: 3H, Anti-glare coating, Haze 25%
      Bezel: 21.5/21.5/21.5/21.5 mm (L/R/T/B)
      Orientation: Landscape & Portrait

      INPUT

      HDMI: *3 (all support HDMI-CEC & HDCP1.4/2.2, HDMI 2.1 4K @ 60Hz, only HDMI 3 port support ARC)
      (Support YUV444/420)
      RGB / VGA: VGA IN *1 (1080p@60Hz)
      Audio: PC AUDIO IN *1 (3.5mm)
      RS-232: x 1

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerCDE98G3-1C-commercial-display
    • ProduktfamilieDisplays
    • ProduktgruppeCommercial Displays
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2025-11-27
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_75_75_15_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screen monitors
    • Klassifizierung27 41 13
    • Format2014TitelArchitecturally Integrated Audio-Video Equipment
    • OmniClassNummer23-37 19 13
    • OmniClassTitelLiquid Crystal Display (LCD) Video Monitors
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit