Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Villa Kultur - Side hung triple window
Villa Kultur - Side hung triple window
Villa Kultur - Side hung triple window

    Villa Kultur - Side hung triple window

    Google-Übersetzung,

    Ein dreiflügeliges, seitlich angeschlagenes Fenster mit klassischen Scharnieren und traditionellem Retro-Profil. Doppelverglasung und ein Rahmen aus keilgezinktem, astfreiem, imprägniertem Kiefernholz sind mit einer äußeren Aluminiumverkleidung versehen.

    Spezifikation
      • Frame: Finger-jointed knot-free impregnated pine
        Common profile on internal frame and sash
      • Colour Internal: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 25
      • Color External: NCS-S 0502-Y (White) Gloss 30
      • Glass: 3-glass double energy + argon + warm edge (white)
      • U-Value: 1.1
      • G-Value: 53%
      • LT-Value: 74%
      • Hardware: Window hooks and ventilation fittings in old-fashioned style
      • Hinges: Electrogalvanized steel (white painted)
      • Glazing strip: Part of the aluminum cladding construction
      • Frame screw: Pre-drilled 14 mm (Frame screw not included)
      • Frame depth: 115mm
      • Frame outer dimensions: Module dimensions minus 20mm
      • Rubber strip around glass cassette: Black
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerside-hung-triple-window
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2026-03-11
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)115
    Verwandt
    • HauptmaterialGlas
    • Sekundär MaterialHolz
    • Entwickelt inSchweden
    • Hergestellt inLettland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieFenster - Einflügelige Fenster
    • IFCClassificationFenster
    • Classifications.Uniclass2015CodeAc_15_50_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDoors, windows and glazing surveying
    • Klassifizierung08 51 13
    • Format2014TitelAluminum Windows

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Schweden