Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion
10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion

    10' Belt RETRACTA-BELT® Magnetic Stanchion

    Google-Übersetzung,

    Dieser bewährte Premium-Rungenpfosten für einziehbare Gurte der Serie 300 RETRACTA -BELT wird die einziehbaren Gurte aller Mitbewerber deutlich übertreffen. Unsere beliebteste Stütze lässt sich vollständig an Ihre Anforderungen anpassen und ist somit ideal für nahezu jede Anwendung. Mit standardmäßigen hervorragenden Funktionen und unserer branchenführenden Zehn-Jahres-Garantie sind dies die sichersten und zuverlässigsten Premium-Rungenpfosten für einziehbare Gurte auf dem Markt.


    MERKMALE

    Hochschlagfestes Polycarbonat-Material erhöht die Haltbarkeit erheblich und sorgt für eine lange Lebensdauer.

    10 Fuß lange Gurte bestehen aus dickem und strapazierfähigem Polyester und sind als Einzelleinen (Modell 300) oder Doppelleinen (Modell 300D) für unsere Premium-Einziehgurtstützen erhältlich.

    Das EZ Back-Bremssystem schafft den sichersten Pfosten auf dem Markt. Die zum Patent angemeldete Rotationsdämpfertechnologie sorgt für einen sicheren, kontrollierten Rückzug des Riemens bei JEDER Länge.

    Das universelle Riemenende funktioniert mit fast allen Stützen auf dem Markt und verriegelt, um ein versehentliches Lösen des Riemens zu verhindern.


    DESIGN-MÖGLICHKEITEN
    Wählen Sie eine beliebige Gürtelfarbe aus unseren 25 vorrätigen Optionen oder fügen Sie Ihr eigenes Branding oder Ihre eigene Botschaft mit Sub- oder Siebdruck hinzu, um unsere Premium-Einziehgurtstützen aufzuwerten.

    Wählen Sie zwischen 13 serienmäßigen und speziellen Pfostenoberflächen oder aus über 200 RAL-Pulverbeschichtungsfarben passend zu Ihrer Einrichtung. Für den Außenbereich können mehrere Ausführungen modifiziert werden.

    6 Basisstile verfügbar:

    1. Die tragbare geneigte Basis verfügt über die EVER Straight ®- Technologie, verfügt über geformte, gummierte Bodenschoner und kann zerlegt versendet werden, um Geld zu sparen. Die Pfosten lassen sich ganz einfach von Hand zusammenbauen – für unsere Premium-Einziehgurtstützen ist kein Werkzeug erforderlich.
      Zu den Upgrade-Funktionen gehören:

      -30 Pfund schweres Basisgewicht für zusätzliche Stabilität.
      - RETRACTA -RAD für einfacheren Transport.
      -Weather-Protect-Beschichtungen für raue, nicht tauchfähige Wetteranwendungen oder ULTRA Weather-Protect für Küstenanwendungen.
    2. Versorgungssockel aus recyceltem Gummi sind so konzipiert, dass sie den Elementen standhalten und die Pfosten gerade halten.
    3. MINI -SOCKET ® Base Mount bietet die größtmögliche Stellfläche für Ihre Warteschlange bei kleinstmöglicher Stellfläche.
    4. Die abnehmbare Sockelhalterung ist die traditionelle Wahl für permanente Sockel-/abnehmbare Pfosten.
    5. MAGNETIC Base Mount ist die einzige semipermanente Basishalterung, die kein Bohren in Ihre Böden erfordert.
    6. FIXED Base Mount ist die wirtschaftliche Wahl für dauerhaft installierte Warteschlangen.

    100 % kompatibel mit allen unseren Schilderrahmen und Zubehörteilen.

    Spezifikation
    • Model NumberSingle Line–300
      Dual Line–300D
      Belt LengthEither single or dual 10′ long belts.
      Belts with custom printing are 9′ long.
      Post MaterialAluminum, Steel, Stainless Steel or Brass
      Base StylesPortable: Sloped Cast Iron, RECYCLED-RUBBER
      Mounted: MINI-SOCKET, REMOVABLE, MAGNETIC, FIXED
      Post Diameter2.5″
      Footprint2.5″ – 14″, depending on base style
      Overall Post Height38″ – 40″, depending on base style
      Overall Weight7lbs – 27lbs, depending on post material and base style.
      Belt ColorsChoose from 25 stock belts or customize with your message/branding with 1-color Silk Screen or full color Dye-Sub belt printing.
      Post FinishesChoose from 13 stock and speciality finishes, or 200+ RAL Powder Coat colors.
      Mounted Base InstallationFrom easy (15 min per post) to difficult (45 min per post), depending on base style
      Add-ons and Upgrades• Also available as a Receiver Post only (no belt mechanism saves you money).
      • Knocked-Down shipping.
      • Weather-Protect available with applicable finishes.
      • Many compatible post accessories to choose from.
      • Individual replacement parts available.

      Belt, Stanchion, 

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer10ft-premium-retracta-belt-magnetic-stanchions
    • ProduktfamilieCrowd Control Barriers
    • ProduktgruppeRetractable Belt Stanchions & Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40
    • Breite (Inches)120
    • Tiefe (Inches)14
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • ETIM-CodeEC003588
    • ETIM-NameTraffic management/road signage
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface level traffic control products
    • Klassifizierung01 55 26
    • Format2014TitelTraffic Control
    • OmniClassNummer23-39 11 11 17
    • OmniClassTitelTraffic Control
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit