Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion
15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion

    15' Belt RETRACTA-BELT® Stanchion

    Google-Übersetzung,

    Für größere Warteschlangenbereiche ist die 15′ Premium RETRACTA -BELT-Runge der 320-Serie die Lösung. Diese 15‘ einziehbaren Gurtstützen verfügen über alle branchenführenden Funktionen wie unsere Standardpfosten, verfügen jedoch über einen längeren Gurt. Die längere Spannweite reduziert nicht nur die Anzahl der zu kaufenden Stützen, sondern ermöglicht auch einen schnelleren Auf- und Abbau. Unterstützt durch unsere branchenführende Zehn-Jahres-Garantie.


    MERKMALE

    Hochschlagfestes Polycarbonat-Material erhöht die Haltbarkeit der 15‘ einziehbaren Bandstützen erheblich und sorgt so für eine längere Lebensdauer.

    15 Fuß lange Gurte bestehen aus dickem und strapazierfähigem Polyester und sind einzeln (Modell 320) für unsere Premium-Einziehgurtstützen erhältlich.

    Die schwere 18-Pfund-Basis verfügt über die EVERstraight® - Technologie. Die Stahlbasisverbindung mit großem Durchmesser sorgt dafür, dass der Pfosten während seiner gesamten Lebensdauer gerade bleibt. Es sind Upgrades für Wetterschutz, zusätzliche Stabilität und einfacheren Transport erhältlich.

    Das EZ Back-Bremssystem schafft den sichersten Pfosten auf dem Markt. Die zum Patent angemeldete Rotationsdämpfertechnologie sorgt für einen sicheren, kontrollierten Rückzug des Riemens bei JEDER Länge.

    Das universelle Riemenende funktioniert mit fast allen Stützen auf dem Markt und verriegelt, um ein versehentliches Lösen des Riemens zu verhindern.


    DESIGN-MÖGLICHKEITEN

    Wählen Sie eine beliebige Gürtelfarbe aus 25 vorrätigen Optionen oder fügen Sie Ihr eigenes Branding oder Ihre eigene Botschaft mit Farbstoff- oder Siebdruck hinzu.

    Wählen Sie zwischen 9 serienmäßigen und speziellen Pfostenoberflächen oder aus über 200 RAL-Pulverbeschichtungsfarben passend zu Ihrer Einrichtung. Für den Außenbereich können mehrere Ausführungen modifiziert werden.

    6 Basisstile verfügbar:

    1. Die tragbare geneigte Basis verfügt über die EVER Straight ®- Technologie, verfügt über geformte, gummierte Bodenschoner und kann zerlegt versendet werden, um Geld zu sparen. Die Pfosten lassen sich ganz einfach von Hand zusammenbauen – für unsere Premium-Einziehgurtstützen ist kein Werkzeug erforderlich.
      Zu den Upgrade-Funktionen gehören:

      -30 Pfund schweres Basisgewicht für zusätzliche Stabilität.
      - RETRACTA -RAD für einfacheren Transport.
      -Weather-Protect-Beschichtungen für raue, nicht tauchfähige Wetteranwendungen oder ULTRA Weather-Protect für Küstenanwendungen.
    2. Versorgungssockel aus recyceltem Gummi sind so konzipiert, dass sie den Elementen standhalten und die Pfosten gerade halten.
    3. MINI -SOCKET ® Base Mount bietet die größtmögliche Stellfläche für Ihre Warteschlange bei kleinstmöglicher Stellfläche.
    4. Die abnehmbare Sockelhalterung ist die traditionelle Wahl für permanente Sockel-/abnehmbare Pfosten.
    5. MAGNETIC Base Mount ist die einzige semipermanente Basishalterung, die kein Bohren in Ihre Böden erfordert.
    6. FIXED Base Mount ist die wirtschaftliche Wahl für dauerhaft installierte Warteschlangen.

    100 % kompatibel mit allen unseren Schilderrahmen und Zubehörteilen.


    Spezifikation
    • Model Number320-Series (15′ Retractable Belt Stanchions)
      Belt Length15′ long
      Post MaterialAluminum, PVC, Steel, Stainless Steel or Brass
      Base StylesPortable: Sloped Cast Iron, RECYCLED-RUBBER
      Mounted: MINI-SOCKET, REMOVABLE, MAGNETIC, FIXED
      Post Diameter2.5″
      Footprint2.5″–14″, depending on base style
      Overall Post Height38″-40″, depending on base style
      Overall Weight7–27lbs, depending on post material and base style
      Belt ColorsChoose from 25 stock belts or customize with your message/branding with 1-color Silk Screen or full color Dye-Sub belt printing.
      Post FinishesChoose from 29 stock finishes and 200+ RAL Powder Coat colors.
      Mounted Base InstallationFrom easy (15 min per post) to difficult (45 min per post), depending on base style.
      Add-ons and Upgrades• Also available as a Receiver Post only (no belt mechanism saves you money).
      • Knocked-Down shipping.
      • Weather-Protect available with applicable finishes.
      • Many compatible post accessories to choose from.
      • Individual replacement parts available.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer15ft-premium-retracta-belt-stanchions
    • ProduktfamilieCrowd Control Barriers
    • ProduktgruppeRetractable Belt Stanchions & Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40
    • Breite (Inches)180
    • Tiefe (Inches)14
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)27
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • ETIM-CodeEC003588
    • ETIM-NameTraffic management/road signage
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface level traffic control products
    • Klassifizierung01 55 26
    • Format2014TitelTraffic Control
    • OmniClassNummer23-39 11 11 17
    • OmniClassTitelTraffic Control
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit