Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
9' Belt Grooved RETRACTA-BELT® Stanchion
9' Belt Grooved RETRACTA-BELT® Stanchion
9' Belt Grooved RETRACTA-BELT® Stanchion
9' Belt Grooved RETRACTA-BELT® Stanchion
9' Belt Grooved RETRACTA-BELT® Stanchion

    9' Belt Grooved RETRACTA-BELT® Stanchion

    Google-Übersetzung,

    Die bewährte RETRACTA- BELT 280-Serie ist jetzt mit gerilltem Pfostendesign erhältlich. Dieses aus einem Stück extrudierte Aluminiumprofil mit gerillter, einziehbarer Riemenstütze verfügt über die EVERstraight® - Technologie in der Gewinde-Stahlbasisverbindung und hält starker Beanspruchung stand. Das universelle Bandende funktioniert mit fast allen Stützen auf dem Markt und Ersatzkassetten sind mit Lavi Beltrac-Produkten kompatibel.


    MERKMALE

    Das extrudierte Aluminiumrohr mit Schwalbenschwanznuten ist so konzipiert, dass es mit vielen Pfostenzubehörteilen kompatibel ist.

    Der 9 Fuß lange, dicke und langlebige Gürtel ist länger als die Rungen der Konkurrenz.

    Das EZ Back® - Bremssystem schafft den sichersten Pfosten auf dem Markt. Die zum Patent angemeldete Rotationsdämpfertechnologie sorgt für einen sicheren, kontrollierten Rückzug des Riemens bei JEDER Länge.

    Das universelle Riemenende funktioniert mit fast jeder anderen Stütze.

    18 Pfund. Die Gusseisenbasis hält den Pfosten an Ort und Stelle und für verschiedene Außenanwendungen sind wetterfeste Beschichtungen erhältlich.

    Ausgestattet mit der exklusiven EVER Straight® - Technologie in der Gewindebasisverbindung aus Stahl für einen Pfosten, der ein Leben lang gerade bleibt

    Eingebaute Gummi-Bodenschoner sorgen für dauerhaften Schutz vor Abnutzung.

    Ersatzteile verfügbar – Kassetten sind mit Lavi Beltrac-Produkten kompatibel.

    Einfache Montage, kein Werkzeug erforderlich!


    DESIGN-MÖGLICHKEITEN

    Wählen Sie eine beliebige Gürtelfarbe aus 25 vorrätigen Optionen oder fügen Sie Ihr eigenes Branding oder Ihre eigene Botschaft mit Farbstoff- oder Siebdruck hinzu.

    Wählen Sie aus drei Standard- und über 200 speziellen Pfostenausführungen passend zu Ihrer Einrichtung.

    Kompatibel mit vielen unserer Schilderrahmen und Zubehörteile bei Verwendung mit einem gerillten Pfostenadapter.


    Spezifikation
    • Model NumberSingle Line: 280
      Dual Line: 280D
      Belt LengthEither single or dual 9′ long belts
      Post MaterialAluminum
      Base StylesSloped Cast Iron
      Post Diameter2.75″
      Footprint14″ dia.
      Overall Post Height40.5″
      Overall WeightSingle Line: 24lbs
      Dual Line: 25lbs
      Belt ColorsChoose from 25 stock belts or customize with your message/branding with 1-color Silk Screen or full color Dye-Sub belt printing.
      Post FinishesChoose from 3 stock finishes and 200+ RAL Powder Coat colors.
      Add-ons and Upgrades• Also available as a Receiver Post only (no belt mechanism saves you money).
      • Knocked-Down shipping.
      • Weather-Protect available with applicable finishes.
      • Many compatible post accessories to choose from.
      • Individual replacement parts available.
      • Compatible with Lavi Beltrac products.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummer9ft-grooved-retracta-belt-stanchions
    • ProduktfamilieCrowd Control Barriers
    • ProduktgruppeRetractable Belt Stanchions & Accessories
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-03-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (Inches)40.5
    • Breite (Inches)108
    • Tiefe (Inches)14
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialCast iron
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inUSA
    • Nettogewicht (lbs)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieMöbel - Weitere Möbel
    • ETIM-CodeEC003588
    • ETIM-NameTraffic management/road signage
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_30_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurface level traffic control products
    • Klassifizierung01 55 26
    • Format2014TitelTraffic Control
    • OmniClassNummer23-39 11 11 17
    • OmniClassTitelTraffic Control
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
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit