Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA
Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA

    Illuminated Mirror Cabinet - 100cm - Valarte Neo Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Beleuchteter Spiegelschrank - 100cm - Valarte Neo Serie - VitrA

    Produktcode: 65833

    Spezifikation
    • Sandblasted Led Lighting

    Technische Spezifikation
    • Referenznummer65833
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-02-11
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    • Breite (mm)980
    • Tiefe (mm)175
    Verwandt
    • HauptmaterialHolz
    • Sekundär MaterialSpiegelglas
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)38
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011563
    • ETIM-NameWashbasin mirror element
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE20
    • CSIUniFormatIITitleFURNISHINGS

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit