Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA
Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA

    Open Unit - Upper Cabinet, 60cm - Voyage Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Voyage-Serie – Offene Einheit – Oberer Schrank – 60 cm, VitrA

    Produktcode: 62495 - 62496 - 62497 - 62498 - 62499

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUpperCabinet-60cm-Vitra-VoyageSeries-62495-62496-62497-62498-62499
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeMid Unit
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-24
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)300
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)8
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien