Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sink Mixer - XLine Series - VitrA
Sink Mixer - XLine Series - VitrA
Sink Mixer - XLine Series - VitrA

    Sink Mixer - XLine Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Die X-Line-Reihe trotzt den Jahren mit ihrer starken Position, Stabilität und ihrem weichen Liniendesign. X-line bietet wirtschaftlichen Einsatz und Umweltfreundlichkeit dank seines wassersparenden Luftsprudlers und bietet überlegene Qualität und Nutzen zu einem erschwinglichen Preis. Es steht heraus

    Produktcode: A42115

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerA42115
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeFaucet - Sink Mixer
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-21
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)393
    • Breite (mm)149
    • Tiefe (mm)185
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)1.66
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKüche - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011315
    • ETIM-NameKitchen sink
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_87_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSink taps
    • Klassifizierung22 40 00
    • Format2014TitelPlumbing Fixtures
    • OmniClassNummer23-31 11 19
    • OmniClassTitelFaucet Mixing Valves
    • CSIUniFormatIICodeD2010
    • CSIUniFormatIITitlePlumbing Fixtures

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit