Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grab Bar - 90° Angled - VitrA
Grab Bar - 90° Angled - VitrA
Grab Bar - 90° Angled - VitrA

    Grab Bar - 90° Angled - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Griffstange - 90° abgewinkelt - VitrA

    Unterschiedliche Lösungen für unterschiedliche Anforderungen! VitrA-Produkte, die für besondere Bedürfnisse entwickelt wurden, bringen rationale Empfehlungen ins Badezimmer. Ergonomischer und komfortabler Einsatz durch Griff und Stützbügel.

    Produktcode: 320-3011

    Spezifikation
    • VitrA bathroom products designed to accomodate seniors and people with special needs are wheelchair accessible and provide enhanced convenience in the bathroom.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerGrapBar-90Angled-Vitra-OtherSeries-320-3011
    • ProduktfamilieSanitaryware & Complementary Products
    • ProduktgruppeOlder and Special Needs Products - Grab Bar
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-07
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)600
    • Tiefe (mm)105
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialMetall
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)2.83
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC011028
    • ETIM-NameGrab handle/rail disabled sanitary
    • UNSPSCNameSanitary ware
    • UNSPSCCode301815
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_84
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSupport rails
    • Klassifizierung10 28 00
    • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessories
    • OmniClassNummer23-31 15 17 21
    • OmniClassTitelBathtub Grab Bars
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit