Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA
Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Mirror - Illuminated Mirror Cabinet - 65cm - Valarte Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Spiegel - Beleuchteter Spiegelschrank - 65cm - Serie Valarte - VitrA

    Farben: Mattgrau, Mattweiß, Mattelfenbein

    Produktcode: 62225 - 62226 - 62227 - 62228 - 62229 - 62230

    Spezifikation
    • Valarte Mirror Cabinet, 65 cm

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerMirror-IlluminatedMirrorCabinet-65cm-Vitra-ValarteSeries-62225-62226-62227-62228-62229-62230
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeMirrors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-22
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)760
    • Breite (mm)630
    • Tiefe (mm)170
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Sekundär MaterialThermoholz
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)24
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010550
    • ETIM-NameMirror
    • UNSPSCNameFurniture and Furnishings
    • UNSPSCCode56
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_53_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom mirrors
    • Klassifizierung08 83 00
    • Format2014TitelMirrors
    • OmniClassNummer23-21 37 13 15
    • OmniClassTitelMirrors
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit