Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA
Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Towel Holder - Towel Ring - İstanbul Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Handtuchhalter - Handtuchring - Serie İstanbul - VitrA

    Lovegrove signierte die Armaturen der Istanbul-Serie komplett mit ästhetischen Accessoires. Bietet Gold- und Chromoptionen

    Farben: Gold - Chrom - Weiß - Schwarz

    Produktcode: A48008

    Spezifikation
    • In addition to the standard size, product can be made to order at technically expedient sizes.

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerTowelRing-Vitra-istanbulSeries-A48008
    • ProduktfamilieFaucets&Shower systems&Accessories
    • ProduktgruppeAccessory
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-02-10
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)130
    • Breite (mm)350
    • Tiefe (mm)95
    Verwandt
    • HauptmaterialMetall
    • Sekundär MaterialChrom
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)1.064
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • ETIM-CodeEC010551
    • ETIM-NameTowel holder
    • UNSPSCNamePlumbing fixtures
    • UNSPSCCode3018
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76_90
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungTowel rails
    • Klassifizierung12 44 13.16
    • Format2014TitelBath Towels
    • OmniClassNummer23-31 25 25
    • OmniClassTitelTowel Bars
    • CSIUniFormatIICodeD20
    • CSIUniFormatIITitlePLUMBING

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit