Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA
Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA

    Upper Open Cabinet - Shelf - 90cm - Voyage Series - VitrA

    Google-Übersetzung,

    Oberer offener Schrank - Regal - 90cm - Voyage Serie - VitrA


    Produktcode: 62511 - 62512 - 62513 - 62514 - 62515 - 62516

    Spezifikation
    • With Mirror

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerUpperOpenCabinet-Shelf-90cm-Vitra-VoyageSeries-62511-62512-62513-62514-62515-62516
    • ProduktfamilieBathroom Furniture
    • ProduktgruppeShelfs
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-29
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)600
    • Breite (mm)900
    • Tiefe (mm)150
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF
    • Entwickelt inTürkei
    • Hergestellt inTürkei
    • Nettogewicht (kg)14.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Aufbewahrung
    • IFCClassificationMöbel
    • ETIM-CodeEC011381
    • ETIM-NameBathroom furniture set
    • UNSPSCNameCabinets
    • UNSPSCCode30161801
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_78_03
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathroom cabinets
    • Klassifizierung12 35 30.23
    • Format2014TitelBathroom Casework
    • OmniClassNummer23-31 25 13
    • OmniClassTitelBathroom Cabinets
    • CSIUniFormatIICodeE2010
    • CSIUniFormatIITitleFixed Furnishings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Afrika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit