Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
CC9381-HV 180° Panoramic Network IP Camera
VIVOTEK

CC9381-HV 180° Panoramic Network IP Camera

Google-Übersetzung,

Neben einer erstaunlichen HFOV-Abdeckung von 180° bietet die IP-Kamera CC9381-HV bis zu 20 Bilder pro Sekunde bei einer Auflösung von 5 Megapixeln (30 Bilder pro Sekunde bei 5 MP mit ausgeschaltetem WDR). Diese Panorama-Netzwerkkamera bietet auch weitere Mehrwerte. Der CC9381-HV verfügt außerdem über integrierte 180°-IR-Strahler mit einer Reichweite von bis zu 15 Metern. Egal ob Tag oder Nacht, ob hell oder dunkel, es bietet immer vollständige Videosicherheit. Merkmale. Um kontrastreiche Beleuchtungsumgebungen zu bekämpfen, ist WDR Pro im Lieferumfang enthalten und verfügt außerdem über integrierte 15-M-Panorama-IR-Strahler, die eine Überwachungsabdeckung rund um die Uhr gewährleisten.

Spezifikation
  • H.265 Compression Technology 5-Megapixel CMOS Sensor 20 fps @ 2560x1920 (WDR On), 30 fps @ 2560x1920 (WDR Off) 180° Horizontal Panoramic View 180° IR Illuminators up to 15 Meters WDR Pro (120 dB) to Provide Extreme Visibility in High Light Contrast Scenes SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing ±25° Tilt Lens Built-in Microphone Anti-Ligature Design
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-CC9381-HV
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppePanoramic 180° Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit