Überblick
VIVOTEK FD8166 ist die weltweit kleinste netzwerkfähige IP-Sicherheitskamera mit fester Kuppel. Dank der kinderleichten Installation und der Power over Ethernet (PoE)-Funktionalität ist die Einrichtungszeit in weniger als 120 Sekunden abgeschlossen, was die Installation schnell und einfach macht.
Die IP-Kamera FD8166 verfügt über einen 2-Megapixel-Sensor, der eine Anzeigeauflösung von 1920 x 1080 bei 15 Bildern pro Sekunde ermöglicht, und unterstützt außerdem die branchenübliche H.264-Komprimierungstechnologie, wodurch die Dateigröße drastisch reduziert und wertvolle Netzwerkbandbreite gespart wird. Dank der integrierten MJPEG-Kompatibilität können Videostreams für vielseitige Anwendungen auch in jedem dieser Formate übertragen werden.
Der FD8166 ist mit wählbaren Brennweiten ausgestattet und kann in verschiedenen Umgebungen eingesetzt werden, unter anderem in Büros, Aufzügen, auf dem Campus, in Filialisten, Boutiquen und Gesundheitseinrichtungen. Mit einer Größe von nur 90 mm Durchmesser ist VIVOTEK FD8166 wirklich eine All-in-One-Überwachungslösung, die eine Vielzahl von Anforderungen an die Innenüberwachung erfüllt. Im Paket ist auch die 32-Kanal-Aufnahmesoftware von VIVOTEK enthalten. Mit all dem und mehr ist der FD8166 die ideale Lösung für Ihre Überwachungsanforderungen.
Hauptmerkmale
Verfügbarkeit in den Regionen
| Nordamerika |
|---|
Anguilla |
Antigua und Barbuda |
Aruba |
Bahamas |
Barbados |
Belize |
Bermuda |
Besondere Gemeinde |
Britische Jungferninseln |
Costa Rica |
Curaçao |
Dominica |
Dominikanische Republik |
El Salvador |
Grenada |
Grönland |
Guadeloupe |
Guatemala |
Haiti |
Honduras |
Jamaika |
Jungferninseln |
Kaimaninseln |
Kanada |
Kuba |
Martinique |
Mexiko |
Montserrat |
Nicaragua |
Panama |
Puerto Rico |
Republik Trinidad und Tobago |
Saint-Barthélemy |
Sankt Kitts und Nevis |
Sankt Lucia |
Sankt Martin |
Sankt Pierre und Miquelon |
Sankt Vincent und die Grenadinen |
Sint Maarten |
Turks- und Caicosinseln |
USA |