Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IP8166 Fixed Network Camera, 2MP, SNV, Smart Stream II, WDR Enhanced, 3DNR, Video Rotation, Defog
VIVOTEK

IP8166 Fixed Network Camera, 2MP, SNV, Smart Stream II, WDR Enhanced, 3DNR, Video Rotation, Defog

Google-Übersetzung,
Überblick

Die IP8166 von VIVOTEK ist eine professionelle Box-Netzwerk-Überwachungskamera, die mit einem Full-HD-Sensor ausgestattet ist, der eine Anzeigeauflösung von 1920 x 1080 bei flüssigen 30 fps ermöglicht. Mit der SNV-Technologie von VIVOTEK ist die IP8166 in der Lage, qualitativ hochwertige, hochauflösende Videos mit bis zu 2 Megapixeln in Umgebungen mit wenig Licht aufzunehmen, was die Kamera ideal für eine Vielzahl von Videoüberwachungsanwendungen macht, darunter Supermärkte, Banken, Hotels und Parkplätze geeignet für viele weitere Situationen.

Die Smart Stream II-Technologie von VIVOTEK stärkt diese professionelle 24/7-Kamera zusätzlich und ermöglicht es der IP8166, die Qualität für eine gewünschte Region oder einen Bereich zu optimieren und somit die Effizienz der Bandbreitennutzung zu maximieren. Die IP8166 kann sowohl den Bandbreiten- als auch den Speicherverbrauch um bis zu 50 %* reduzieren und behält dabei die gleiche hervorragende Bildqualität wie eine Full-HD-Kamera bei.

Die Smart Stream II-Technologie kann bis zu 50 % Bandbreite und Speicherplatz einsparen, indem die Bitraten für sich bewegende Regionen oder den ROI optimiert werden.

Um den Anforderungen verschiedener Szenarien gerecht zu werden, ist der IP8166 mit einer Vielzahl von Zubehörteilen kompatibel, von externen IR-LEDs und Gehäusen bis hin zu Lösungen mit großer Reichweite und PoE-Gesamtlösungen. Mit der zusätzlichen Unterstützung und Flexibilität einer Fülle von professionellem Zubehör ist der IP8166 ein ausgezeichneter Kandidat für Ihre umfassende Überwachungslösung.

* Je nach Szenen

Hauptmerkmale
  • 2-Megapixel-CMOS-Sensor
  • 30 Bilder pro Sekunde bei 1920 x 1080
  • SNV (Supreme Night Visibility) für schlechte Lichtverhältnisse
  • Smart Stream II zur Optimierung der Bandbreiteneffizienz
  • WDR Verbessert für unvergleichliche Sichtbarkeit in Umgebungen mit hohem Kontrast
  • 3D-Rauschunterdrückung bei schlechten Lichtverhältnissen
  • Videodrehung für Korridoransicht
  • Objektivprofil zur Gewährleistung der vollen Kompatibilität für verschiedene Objektivoptionen
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ip8166
  • ProduktfamilieNetwork Cameras
  • ProduktgruppeBox
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2016-07-10
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit