Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
IT9389-H Turret Dome Network IP Camera
IT9389-H Turret Dome Network IP Camera
    VIVOTEK

    IT9389-H Turret Dome Network IP Camera

    Google-Übersetzung,

    Die IT9389-H von VIVOTEK ist eine H.265 Outdoor-Turret-Netzwerk-IP-Kamera, die mit einem 5-Megapixel-Sensor ausgestattet ist und eine Auflösung von 2560 x 1920 bei 30 fps ermöglicht. Mit der VIVOTEK SNV- und WDR Pro-Technologie ist der IT9389-H in der Lage, qualitativ hochwertige Bilder sowohl in Umgebungen mit hohem Kontrast als auch bei schlechten Lichtverhältnissen aufzunehmen.

    Das IT9389-H bietet ein Festbrennweitenobjektiv von 2,8 mm/3,6 mm für verschiedene Benutzerszenarien. Unabhängig von der Brennweite ist die Kamera mit IR-Strahlern mit einer effektiven Reichweite von 30 Metern für bessere Nachtsichtbarkeit ausgestattet. Um eine zuverlässige Abdeckung in rauen Außenumgebungen zu gewährleisten, ist der IT9389-H in einem IP66- und IK08-Gehäuse untergebracht.

    Durch den Einsatz der Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und der H.265-Komprimierung ist der IT9389-H in der Lage, die Bandbreite um bis zu 90 %* zu reduzieren und gleichzeitig eine hervorragende Bildqualität beizubehalten. Darüber hinaus ermöglicht VIVOTEK VADP (VIVOTEK Application Development Platform) Benutzern die Anpassung von Anwendungen an die ständig wachsende Anzahl von Benutzerszenarien im diversifizierten Überwachungsmarkt.

    Spezifikation
    • H.265 Compression Technology 30 fps @ 2560x1920 (WDR Pro on) Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency WDR Pro for Unparalleled Visibility in Extremely Bright and Dark Environments SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions Built-in IR illuminators, effective up to 30 meters Smart Motion Detection to Reduce False Alarms Trend Micro IoT Security Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK08-rated Housing Built-in Microphone
    Technische Spezifikation
    • Referenznummervivotek-IT9389-H
    • ProduktfamilieVideo Surveillance
    • ProduktgruppeTurret
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-01-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • Entwickelt inUSA
    • Hergestellt inTaiwan
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
    • IFCClassificationToilettenausstattung
    • ETIM-CodeEC001511
    • ETIM-NameCamera for monitoring system
    • UNSPSCNameSecurity cameras
    • UNSPSCCode46171610
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
    • Klassifizierung28 16 33.13
    • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
    • OmniClassNummer23-37 15 11 11
    • OmniClassTitelAnalog Cameras
    • CSIUniFormatIICodeD5030
    • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit