Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MA8391-ETV Multi-Adjustable  Views Camera
VIVOTEK

MA8391-ETV Multi-Adjustable Views Camera

Google-Übersetzung,
Das neue MA8391-ETV ist das bisher vielseitigste Produktangebot von VIVOTEK. Der MA8391-ETV liefert Bilder mit hoher Auflösung durch vier unabhängige Sensoren, wobei jeder Sensor ein Fernfokusobjektiv verwendet. Da jeder Sensor unabhängig voneinander ist, kann der MA8391-ETV vier verschiedene Regionen gleichzeitig anzeigen und somit die Gesamtzahl der für die Überwachung erforderlichen Kameras reduzieren, was dazu beiträgt, die Gesamtinstallationszeit und -kosten zu reduzieren. Mit vier unabhängigen 3-Megapixel-CMOS-Sensoren bietet die Netzwerkkamera MA8391-ETV die größte Flexibilität bei der Überwachung. Jeder Sensor verwendet eine 2,8 bis 8 mm Fernfokussierlinse und ein 3-Achsen-Design entlang einer kreisförmigen Spur, um eine vollständige 360°-Abdeckung zu ermöglichen. Dadurch kann die MA8391-ETV jeden Blickwinkel für eine umfassende Videoabdeckung von einer einzigen IP-Adresse erfassen, wodurch sich diese Kamera ideal für die Überwachung in Bereichen wie Flurkreuzungen, Gebäudeecken, Parkhäusern/Parkplätzen und Einkaufszentren eignet. Zusätzlich zu ihrer vielseitigen Abdeckung ist die MA8391-ETV mit einem robusten IP66- und IK10-zertifizierten Gehäuse ausgestattet, damit die multidirektionale Kamera Regen und Staub standhält und vor Vandalismus oder Manipulation geschützt ist.
Spezifikation
  • Key Features; 12-Megapixel Total Resolution 4 Independent Sensors, Adjustable Views Remote Focus 7 fps (2048x1536) per Sensor Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) 3D Noise Reduction for Low-light Conditions Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing -40°C ~ 55°C Wide Temperature Range for Extreme Weather Conditions Built-in Microphone Built-in MicroSD/SDHC/SDXC card slot
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-ma8391-etv
  • ProduktfamilieNetwork Cameras
  • ProduktgruppeMulti-Sensor
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-05-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit