Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MA9321-EHTV Multi-Sensor Network Camera
VIVOTEK

MA9321-EHTV Multi-Sensor Network Camera

Google-Übersetzung,
Das neue MA9321-EHTV ist das bisher vielseitigste Produktangebot von VIVOTEK. Der MA9321-EHTV liefert Bilder mit hoher Auflösung durch vier unabhängige Sensoren und Fernfokussierobjektive. Da jeder Sensor unabhängig voneinander ist, kann der MA9321-EHTV vier verschiedene Regionen gleichzeitig anzeigen und somit die Gesamtzahl der für die Überwachung erforderlichen Kameras reduzieren, was zu einer Senkung der Gesamtinstallationszeit und -kosten beiträgt. Mit vier unabhängigen 5-MP-CMOS-Sensoren bietet die Netzwerkkamera MA9321-EHTV die größte Flexibilität bei der Überwachung. Jeder Sensor verwendet eine 3,7 bis 7,7 mm Fernfokussierlinse und ein 3-Achsen-Design entlang einer kreisförmigen Spur, um eine vollständige 360°-Abdeckung zu ermöglichen. Dadurch kann die MA9321-EHTV jeden Blickwinkel für eine umfassende Videoabdeckung von einer einzigen IP-Adresse erfassen, wodurch sich diese Kamera ideal für die Überwachung in Bereichen wie Flurkreuzungen, Gebäudeecken, Parkhäusern/Parkplätzen und Einkaufszentren eignet. Die MA9321-EHTV ist mit einem abnehmbaren IR-Sperrfilter und WDR Pro-Technologie ausgestattet, wodurch die Kamera eine optimale Bildqualität und beispiellose Sichtbarkeit in kontrastreichen Lichtumgebungen aufrechterhält. Darüber hinaus verwendet der MA9321-EHTV die Smart Stream III-Technologie von VIVOTEK und den H.265-Komprimierungscodec, wodurch die Bandbreite um mehr als 90 %* reduziert wird, während im Vergleich zu herkömmlichem H.264 ohne intelligentes Streaming immer noch eine hervorragende Bildqualität beibehalten wird. Zusätzlich zu ihrer vielseitigen Abdeckung ist die MA9321-EHTV mit einem robusten IP66- und IK10-zertifizierten Gehäuse ausgestattet, damit die multidirektionale Kamera Regen und Staub standhält und vor Vandalismus oder Manipulation geschützt ist.
Spezifikation
  • 20-Megapixel Total Resolution 4 Independent Sensors, Adjustable Views 30 fps (2688x1920) per Sensor Remote Focus H.265 Compression Technology Removable IR-cut Filter for Day & Night Function Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency SNV (Supreme Night Visibility) for Low Light Conditions WDR Pro for Optimal Image Quality in High Contrast Environments Weather-proof IP66-rated and Vandal-proof IK10-rated Housing Trend Micro IoT Security
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-MA9321-ETV
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • Produktgruppe360° Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-01-23
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit