Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera
VIVOTEK

MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera

Spezifikation
  • Key Features MD9560-H Mobile Dome Network IP Camera

    • H.265 Compression Technology
    • 30 fps @ 1920x1080
    • WDR Pro for Unparalleled Visibility in High Contrast Environments
    • Fast AE for Quick Adaptation to Light Changes
    • Smart Stream III to Optimize Bandwidth Efficiency
    • Weather-proof IP66 and IP67, Vandal-proof IK10 Housing
    • Built-in IR Illuminators, effective up to 20 Meters
    • Built-in 802.3af Compliant PoE
    • Built-in MicroSD/SDHC/SDXC Card Slot for On-board Storage
    • EN50155 2017 OT1 Compliance for Professional Mobile Surveillance
    • Video Rotation for Corridor Scenario
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-MD9560-H
  • ProduktfamilieVideo Surveillance
  • ProduktgruppeTransportation Dome Cameras
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2023-08-17
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationToilettenausstattung
  • ETIM-CodeEC001511
  • ETIM-NameCamera for monitoring system
  • UNSPSCNameSecurity cameras
  • UNSPSCCode46171610
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_86
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSurveillance cameras, monitors and ancillaries
  • Klassifizierung28 16 33.13
  • Format2014TitelIntrusion Detection Interfaces to Remote Monitoring
  • OmniClassNummer23-37 15 11 11
  • OmniClassTitelAnalog Cameras
  • CSIUniFormatIICodeD5030
  • CSIUniFormatIITitleCommunications & Security
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit