Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
NV9411P H.265 16-CH Embedded PoE Mobile NVR
VIVOTEK

NV9411P H.265 16-CH Embedded PoE Mobile NVR

Google-Übersetzung,

Der NV9411P von VIVOTEK ist ein mobiler NVR, der für die Transportüberwachung entwickelt wurde und 1080p 16-CH Echtzeit-Live-Anzeige mit Aufzeichnungseffizienz unter Verwendung fortschrittlicher H.265-Videokomprimierungstechnologie bietet. Die 8x 802.3at/af PoE-Ports stellen Netzwerkverbindungen und Strom für die Netzwerkkameras bereit. Mit einem robusten EN50155- und MIL-STD-810G-konformen Design bietet der mobile NVR dauerhaften und robusten Schutz für alle Arten von Fahrzeugbewegungen.

Der NV9411P unterstützt den integrierten G-Sensor und das GNSS-Modul, um Informationen wie G-Sensor-Ereignisse und Geschwindigkeitsereignisse bereitzustellen, und bietet mehrere Netzwerkschnittstellen wie LAN, WiFi und LTE für unterschiedliche Netzwerkverbindungsanforderungen. Durch die Implementierung der VAST 2-Software von VIVOTEK werden GPS-Tracking-Standorte sofort auf Google Maps angezeigt. Live-Videos können auch aus der Ferne angezeigt werden, was einen sofortigen Zugriff für eine vollständige Sicherheitskontrolle ermöglicht.

Bei der Installation in Fahrzeugen unterstützt der mobile NVR die Ein-/Ausschaltverzögerung des Systems und den Niederspannungsschutz für eine bessere Systemzuverlässigkeit. Der NVR verfügt außerdem über eine große Auswahl an Stromeingängen, ein Aluminiumgehäuse, eine eingebaute Heizung, Überspannungsschutz und Schutz vor Stößen und Vibrationen. Mit einem einfach zu installierenden Design sowie einer einfachen Bedienung und umfangreichen Funktionen bietet der NV9411P mehr Möglichkeiten für die Fahrzeugsicherheitsanwendungen von morgen.

Spezifikation
  • Key Features

    • H.265 1080p 16-CH Real-time Live Display
    • VIVOTEK's Smart Stream II to Optimize Bandwidth Efficiency
    • 4K Display for Clear and Detailed Monitoring
    • LAN/Wi-Fi/LTE Multiple Network Connections
    • 802.3at/af Compliant PoE port x8 with Management Efficiency
    • Built-in G-sensor for Vehicle Vibration Alerts
    • GPS Tracking on Google Maps with VAST 2 VMS
    • Delay Power Startup/Shutdown and Low Voltage Protection
    • Built-in Heater for Extreme Temperatures (-40°C ~ 55°C)
    • EN50155/MIL-STD-810G certified to Ensure Reliability during Vehicle Travel
Technische Spezifikation
  • Referenznummervivotek-NV9411P
  • ProduktfamilieNVR
  • ProduktgruppeNetwork Video Recorders (NVR's)
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inTaiwan
Klassifikation
  • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Sicherheitselemente, Kameras und Zubehör
  • IFCClassificationObjekt
  • UNSPSCNameSurveillance video or audio recorders
  • UNSPSCCode46171621
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_60_75_03_56
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungNetwork video recorders
  • Klassifizierung28 23 19
  • Format2014TitelDigital Video Recorders and Analog Recording Devices
  • OmniClassNummer23-29 11 13 13 13
  • OmniClassTitelSecurity Digital Video Recorders
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit