Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC
FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC

    FR_ZINC cladding - MOZAIK VMZINC

    Google-Übersetzung,

    MOZAIK von VMZINC ist ein einbaufertiges modulares Kassettensystem für hinterlüftete Fassadenverkleidungen. Es kann sowohl vertikal als auch horizontal installiert werden. Die maximale Plattengröße beträgt 2400 mm x 900 mm und die Platten können eine Tiefe von 40, 60, 80 oder 100 mm haben. Vertikale und horizontale Fugen betragen 15 mm. Zur Unterstützung der Paneele können Holzlatten verwendet werden, häufiger werden jedoch Metallschienen verwendet (2 mm Aluminium oder 1,5 mm verzinkter Stahl). Der Mittenabstand der Schienen beträgt normalerweise 600 mm, kann jedoch je nach Belastungsanforderungen der betreffenden Fassade variieren.

    Oberflächenaspekt: ​​QUARZ-ZINK, PIGMENT, AZENGAR, ANTHRA-ZINK

    • Individuelle Perforation möglich
    • Ausgerichtete Gelenke
    • Versetzte Gelenke
    Spezifikation
    • Areas of application:

      Flat facades for all types of buildings, especially commercial and collective housing building.

      Suitable for new constructions and renovations.

      Support and fixing:

      Mozaik is installed horizontally on a wall-mounted framework made up of aluminium omega or T rails fixed on to the brickwork using adjustable brackets adapted to the thickness of the insulation. The substructure rails are installed vertically or horizontally with a centre distance of 450 mm, 600 mm or 900 mm.

      Mozaik is fixed using ø5.5 mm self-drilling screws adapted to the substructure or with a ø5 mm rivet with a ø14 mm wide flange.

      Rivets are recommended for fixing Mozaik relief. Rails, screws or rivet are not supplied.

      Accessoires

      Une gamme d’accessoires standard a été spécialement développée pour les finitions : angles, pied de bardage, entourages de baie, etc.

      Weather conditions: All regions wind

      The choice by a professional of a VMZINC product adapted to the environment of a building must integrate the possible constraints of use according to the aspect of surface considered. Each aspect of zinc surface can evolve in time differently depending on the type of environment (seaside, high UV exposure, snow, etc.) and according to the applications (cover, facade, rain evacuation).

      The use of the chosen aspect may not be suitable for certain applications in the context of very aggressive environmental constraints. It is recommended, if necessary, to consult VM Building Solutions for further information. 


    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerFR_Mozaik_VMZINC
    • ProduktfamilieFaçade
    • ProduktgruppeVMZINC CLADDING
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2020-04-01
    • Editionsnummer2
    Verwandt
    • HauptmaterialZink
    • Sekundär MaterialIsolierung
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationVorhangfassade
    • UNSPSCNameSiding and exterior wall materials
    • UNSPSCCode301518
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_50_95
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungZinc sheet cladding systems
    • Klassifizierung07 64 00
    • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
    • OmniClassNummer23-13 37 13
    • OmniClassTitelExterior Wall Cladding
    • CSIUniFormatIICodeB2010
    • CSIUniFormatIITitleExterior Walls
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit