Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Laserline standard
Vogel&Noot

Laserline standard

3.7 von 5 Sternen3.7(7 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Standard-Säulenheizkörper von Laserline integrieren modernste Technologie mit bemerkenswertem Design und bieten ihren Benutzern höchste Qualitäten an Klimakomfort und Funktionalität. Das weltweit einzigartige Laserschweißverfahren ermöglicht eine perfekte Ausführungsqualität in Verbindung mit hervorragender Optik. Das charakteristische Merkmal – das den Namen der Heizkörper inspirierte – ist die äußere Form der Säulen, deren Profil dem Buchstaben „D“ ähnelt, das speziell entwickelt wurde, um die Heizfläche im Vergleich zu analogen Säulen mit runder Form zu maximieren. Die Konstruktion und Form der Standardheizkörper von Laserline wurden so konzipiert, dass sie makellos sauber gehalten werden können, was ein wichtiges Merkmal bei der Anwendung in Gesundheitseinrichtungen ist. Die hohe Eignung der Standardheizkörper von Laserline für Räume mit erhöhten sanitären Anforderungen wird durch das entsprechende Zertifikat der Universität Kiel, Deutschland, dokumentiert. Mit Ausnahme von 26 standardmäßig verfügbaren Heizkörperhöhen kann auf Kundenwunsch jede Höhe im Bereich zwischen 155 mm und 3000 mm mit einer Genauigkeit von 1 mm hergestellt werden. Dank fünf Arten von Heizkörpersegmenten (von 2 bis zu 6 Säulen) und einer breiten Palette von RAL-Farben können die Standardheizkörper von Laserline problemlos an jeden Raum angepasst werden, unabhängig von den Wärmeanforderungen oder den Vorlieben der Benutzer.

Spezifikation
  • Description: Decorative column radiator, totally laser- welded. Delta- profiled cross section of the external columns for
    the maximized heat output

    Height: from 155 mm up to 3000 mm, the height of the selected models matches the connecting stubs' spacing of the
    old- fashioned cast- iron radiators. At Client's wish, each requested height of the radiator can be delivered, in
    the range between 300 mm and 3000 mm, with 1 mm precision

    Length: from 200 mm up to 2500 mm (from 4 up to 50 segments). Depending on the radiators' types and sizes,
    possible integration on one side up to the length of 2000 mm (according to the relevant table). In other cases,
    the radiators are delivered in separate blocks- plugs, connecting nipples and gaskets inclusive- for self-
    assembly on the building site; length tolerance: from 0% up to + 1%

    Depth:

    2- columned: 63 mm
    3- columned: 101 mm
    4- columned: 139 mm
    5- columned: 177 mm
    6- columned: 215 mm

    Connection: when ordering, please provide the information on the connection variant, conforming to the relevant option

    Brackets: see: accessories, plug and air vent included with brackets

    Colour: as standard snow- white RAL 9016 varnish, other RAL colours at request

    Operating pressure: 10 bar

    Test pressure: 13 bar

    Max. temperature: 120°C

    Connection: 4 x G 1/2"

    Packaging: packed for transport in environmental friendly, edge- protecting packaging, welded in foil.

    Delivery range: radiator delivered without brackets- to be ordered separately, depending on the radiator's type and
    size

Technische Spezifikation
  • Referenznummervogel_noot-Laserline_standard
  • ProduktfamilieVogel&Noot
  • ProduktgruppeColumn radiators
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-08-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inPolen
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Heizkörper
  • IFCClassificationStandheizung
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_70_60_36_73
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungRadiators
  • OmniClassNummer23-33 15 21 13
  • OmniClassTitelFinned Tube Radiators

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa
Polen