Zaworowy-Säulenheizkörper von Laserline werden in den gleichen Typen und Größen hergestellt und unterstützen die gleichen Funktionen wie die Laserline-Standardheizkörper. Der grundlegende Unterschied besteht darin, dass Laserline zaworowy – im Gegensatz zu den Laserline-Standardheizkörpern – werkseitig mit dem Ventileinsatz mit Ersteinstellung ausgestattet sind. Die Heizkörper sind von unten mit zwei Anschlussstutzen mit Innendurchmesser G 1/2“ und 50 mm Abstand an die Warmwasser-Haushaltsheizung anzuschließen (gilt nicht für die über die Randsegmente angeschlossenen Heizkörper). Gegenüber dem Ventileinsatz sitzt standardmäßig der angeschweißte Deckel mit Innengewinde G 1/2“, für die komfortable G 1/2“ Entlüftungsmontage, und unten – derselbe Deckel ebenfalls mit G 1/2“ innen Gewinde, zur Verschlussstopfenmontage.
Verfügbarkeit in den Regionen
| Europa |
|---|
Polen |