Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VORT HRW 60 MONO EVO
Vortice

VORT HRW 60 MONO EVO

Google-Übersetzung,

Dezentrale Wärmerückgewinnungseinheit. Besonders geeignet für den Einbau in Wohn- und Geschäftsräume von Neubauten oder energetisch sanierten Gebäuden. Ideal, um einen guten Luftaustausch zu gewährleisten und gleichzeitig übermäßige Luftfeuchtigkeit und Schimmelbildung an den Wänden zu vermeiden.

Spezifikation
  • Shockproof and anti-UV plastic resin structure.
    • Nominal diameter: 160 mm.
    • Ceramic exchanger with hexagonal cells. High heat exchange efficiency (up to 90% at minimum air flow).
    • High efficiency EC motor fan; five operating speeds, to maximize performance when needed, or to minimize noise and consumption.
    • On board controls to switch on/off the machine, to adjust the operating mode and for the fan speed selection.
    • Three different operating modes:
    • Continuous ventilation with heat recovery: the product cyclically extracts and introduces air to and from the room, recovering the energy stored in the exchanger;
    • Ventilation with air extraction only: stale air is extracted from the environment;
    • Ventilation with air intake only: the product introduces fresh air into the environment.
    • Two air filters, a 65% IsoCoarse and a pre-filter for dust, both easily removable for washing.
    • LED light for filters status placed in the lower part of the chassis, immediately behind the front cover.
    • Mechanical quick closing system of the air delivery integrated into the product chassis.
    • External rubber grille, which can be installed from the outside using plugs or from the inside, through the hole in the wall.
    • Insect mesh, which can be installed into the duct from inside.
    • Possibility of connection to remote sensors C-TEMP and C-HCS for the automatic management of the product.

Technische Spezifikation
  • Referenznummer12431-12432
  • ProduktfamilieResidential ventilation
  • ProduktgruppeHeat recovery units
  • TypMontage (mehrere Objekte)
  • Veröffentlichungsdatum2025-06-26
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialABS
  • Sekundär MaterialPolypropylen
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Wärmerückgewinnung
  • IFCClassificationWärmerückgewinnung

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Afrika Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit