Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
VORTICENT CMS
Vortice

VORTICENT CMS

Google-Übersetzung,

Mitteldruck-Industrie-Radialventilator mit vorwärtsgekrümmten Schaufeln, besonders geeignet für industrielle Anwendungen wie die Kühlung von Maschinen oder Komponenten usw.

• Gehäuse aus Stahlblech, mit Verbindungen zusammengesetzt oder zusammengeschweißt, Oberfläche mit Epoxidpulverbeschichtung.

• Wechselstrommotoren, 2–4-polig, einphasig/dreiphasig, Isolierungsklasse F, Schutzart IP55. Stromversorgung 230/400 V–50 Hz.

• Vorwärtsgekrümmtes Radiallaufrad, einseitig saugend, aus verzinktem Stahlblech.

• Maximale Dauerbetriebstemperatur: Förderluft +130 °C; Umgebungsluft +60 °C.

• Standardausrichtung: LG 270.

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCMS_301xx
  • ProduktfamilieIndustrial Ventilation
  • ProduktgruppeIndustrial Ventilation
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2025-07-02
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Klimaanlagen

Verfügbarkeit in den Regionen

Asien Europa Ozeanien Afrika Südamerika Nordamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit