Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Cube Architectural - 5" Color Changing Double Wall Mount

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lichtmenge: Bis zu 1515 lm
  • CBCP: Bis zu 7555
  • Farbtemperatur: Rot, Grün, Blau, 1800 K – 6500 K
  • CRI: 90
  • Leistung: 40 W
  • Eingang: 120–277 V AC, 50/60 Hz
  • DMX-Dimmung: 100-1%
  • Nennlebensdauer: 50000 Stunden
  • Konstruktion: Aluminium-Druckguss
  • Hochleistungsfähige LED-Wandleuchte für den Außenbereich
  • Vollständige Farbraumsteuerung durch Abstufungen gesättigter Farben von 1-100%
  • Einstellbarer Weißabgleich (CCT): 1800–6500 K
  • DMX512-A-Steuerung mit Inbetriebnahme über RDM
  • Die Leuchte kann nach oben oder unten montiert werden, um die Lichtverteilung zu verändern.
  • Der Treiber ist im Inneren der Vorrichtung verborgen.
  • Kann in allen Ausrichtungen an der Wand montiert werden.


Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: Option Not Available

    Model & sizeBeamlight directionColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DC-WD05 - 5"S - 18°A - Away fr wallCC - R, G, B, 1800K - 6500K - 90BK - BLACK
    N - 30°B - Twrds wallBZ - BRONZE
    F - 50°C - One Side Ea.GH - GRAPHITE
    F - 90°S - Str Up/DownWT - WHITE
Technische Spezifikation
  • Referenznummercube-architectural-5-color-changing-double-wall-mount
  • ProduktfamilieCube Architectural
  • ProduktgruppeWall Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit