Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cube Architectural - 6" Extended Single Wall Mount

Cube Architectural - 6" Extended Single Wall Mount

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lumen: Bis zu 3720 lm
  • CBCP: Bis zu 24490
  • Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Bis zu 90
  • Leistung: 22 W, 35 W
  • Eingang: 120–277 V AC, 50/60 Hz
  • ELV-Dimmung: 100-5 %
  • 0-10V Dimmung: 100-1%
  • Nennlebensdauer: 60000 Stunden
  • Konstruktion: Aluminium-Druckguss
  • Hochleistungsfähige LED-Wandleuchte für den Außenbereich
  • Die Leuchte kann auch kopfüber montiert werden, um die Lichtverteilung zu verändern.
  • Erhältlich in verschiedenen Leistungs-/Lichtstromkombinationen
  • EM-Leuchten mit integrierter Notstromversorgung
  • EM-Leuchten gewährleisten bei Stromausfall mindestens 90 Minuten Beleuchtung.
  • Kann in allen Ausrichtungen an der Wand montiert werden.
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: DC-WE06-S827S-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRIlight directionLumensCBCPFinishemergency backup battery
    DC-WE06 - 35WF - 38°827 - 2700K - 85A - Away fr wall338522608BK - Black
    DC-WE06EM - 35WN - 28°830 - 3000K - 85B - Twrds wallBZ - Bronze
    DC-WE0622 - 22WS - 16°835 - 3500K - 85S - Str Up/DownGH - Graphite
    DC-WE0622EM - 22W840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Technische Spezifikation
  • Referenznummercube-architectural-6-extended-single-wall-mount
  • ProduktfamilieCube Architectural
  • ProduktgruppeWall Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures