Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Cube Architectural - 6" Pendant Mount

Cube Architectural - 6" Pendant Mount

Google-Übersetzung,

Merkmale

  • Gelieferte Lichtmenge: Bis zu 3675 Lumen
  • CBCP: Bis zu 24490
  • Farbtemperatur: 2700K, 3000K, 3500K, 4000K
  • CRI: Bis zu 90
  • Leistung: 22 W, 35 W
  • Eingang: 120–277 V AC, 50/60 Hz
  • ELV-Dimmung: 100-5 %
  • 0-10V Dimmung: 100-1%
  • Nennlebensdauer: 60000 Stunden
  • Konstruktion: Aluminium-Druckguss
  • Hochleistungsfähige LED-Pendelleuchte für den Außenbereich
  • Inklusive um 45° schwenkbarem Verdeck und 2 vor Ort kürzbaren 24-Zoll-Stangen
  • Erhältlich in verschiedenen Leistungs-/Lichtstromkombinationen
  • Der Treiber ist im Inneren der Vorrichtung verborgen.
Spezifikation
  • Specifications

    Order Number: DC-PD06-S827-BK

    Model & wattBeamColor Temp & CRILumensCBCPFinish
    DC-PD06 - 35WS - 16°827 - 2700K - 85338522608BK - Black
    DC-PD0622 - 22WN - 28°830 - 3000K - 85BZ - Bronze
    F - 38°835 - 3500K - 85GH - Graphite
    840 - 4000K - 85WT - White
    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
Technische Spezifikation
  • Referenznummercube-architectural-6-pendant-mount
  • ProduktfamilieCube Architectural
  • ProduktgruppeCeiling Mounted
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-04-11
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures