Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
FQ 4″ Downlight Trimless Round

FQ 4″ Downlight Trimless Round

Google-Übersetzung,
Die Einbauleuchten der Serie FQ bieten ein umfassendes Sortiment an leistungsstarken LED-Leuchten, die sich durch herausragende Funktionalität und Qualität auszeichnen. Die Serie bietet exzellenten Blendschutz mit 30°-Abschirmung, 35° vertikaler Neigung und gleichmäßiger Wandbeleuchtung vom Boden bis zur Decke. Verschiedene Leistungsstufen und eine vollständige Auswahl an runden und eckigen, rahmenlosen und rahmenlosen Leuchten ermöglichen vielseitige Lösungen für unterschiedlichste Beleuchtungsanwendungen. Einfache Bestellung, Installation und Wartung.
Spezifikation
  • Model

    Color Temp & CRI

    Max Lumens

    Max CBCP

    Power

    Finish

    R4FRDL

    927 – 2700K – 90

    2,370

    6,035

    13W, 19W, 25W, 28W

    BK – Black

    930 – 3000K – 90

    DB – Dark Bronze

    935 – 3500K – 90

    HZ – Haze

    940 – 4000K – 90

    WT – White

    WD – 3000K–1800K – 90

    Example: R4FRDL-930-DB

Technische Spezifikation
  • Referenznummerfq-4-downlight-trimless-round
  • ProduktfamilieFQ
  • ProduktgruppeRecessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-09-24
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures