Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
LIGNE III Wall Washer 48"

LIGNE III Wall Washer 48"

Google-Übersetzung,
Die LIGNE III verfügt über ein spezielles Linsen- oder Polarisationsoptiksystem in Kombination mit einer optimierten LED-Anordnung und sorgt so für eine gleichmäßige Wandbeleuchtung ohne dunkle Stellen oder Blendung. Sie bietet eine hocheffiziente Wärmeableitung, einen geringen Energieverbrauch und ein sanftes, blendfreies Licht. Dank des 48-V-DC-Eingangs lassen sich die Leuchten für eine durchgehende Installation hintereinander schalten. Ideal für die lineare Wandflutung in Büros, Messehallen, Hotels und öffentlichen Bereichen.
Spezifikation
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature & CRI

    Housing Finish

    LWW48

    A - Asymmetric

    927 - 2700K - 90
    930 - 3000K - 90
    935 - 3500K - 90
    940 - 4000K - 90

    BK - BLACK
    WT - WHITE

    Example: LWW48-A930-BK


Technische Spezifikation
  • Referenznummerligne-iii-wall-washer-48
  • ProduktfamilieLIGNE III
  • ProduktgruppeLinear
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika