Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Mere High Power COB 37

Mere High Power COB 37

Google-Übersetzung,
Intelligenter, flexibler und vielseitiger: MERE Schienensysteme. MERE bietet eine breite Palette an optischen Konfigurationen, Farbtemperaturen, Zubehör und sogar ein intelligentes Steuermodul zum Selbsteinbau. Dank des innovativen 0–10V- und Drehknopf-Dimmsystems sind die Inbetriebnahme vor Ort und die individuelle Anpassung flexibler und komfortabler.
Spezifikation
  • Model & Power

    Beam Angle

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-37S (120V)

    V – Very Narrow

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-37S (277V)

    S – Spot

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-N37S (120-277V)

    N – Narrow Flood

    935 – 3500K

    MO-R37S (120-277V)

    M – Medium Flood

    940 – 4000K

    W – Wide Flood

    Examples:
    WTK-37S-V930WT
    MO-N37S-N930BK

Technische Spezifikation
  • Referenznummermere-high-power-cob-37
  • ProduktfamilieMERE
  • ProduktgruppeTrack
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 50 00
  • Format2014TitelLighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11
  • OmniClassTitelLighting Fixtures