Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Stealth Framing Projector - Large Adjustable

Stealth Framing Projector - Large Adjustable

Google-Übersetzung,
Die elegante Leuchte projiziert einen quadratischen, rechteckigen oder kreisförmigen Lichtbereich mit klaren Linien, um Kunstobjekte einzurahmen oder hervorzuheben und so eine maximale visuelle Wirkung zu erzielen. Wie ein hochwertiges Kameraobjektiv verfügt der innovative Projektor über verstellbare Linsen und Blenden, um ein scharfes Akzentlicht in Breite und Länge des Objekts zu erzeugen. Er kann für Nahaufnahmen heranzoomen oder für die optimale Einrahmung größerer Kunstwerke herauszoomen.
Spezifikation
  • Model & Power

    Color Temperature

    Housing Finish

    WTK-1224 (120V)

    927 – 2700K

    BK – Black

    WHK-1224 (277V)

    930 – 3000K

    WT – White

    MO-1224

    935 – 3500K

    940 – 4000K

    Examples:
    WTK-1224-F940-BK
    MO-1224-930-WT

Technische Spezifikation
  • Referenznummerstealth-framing-projector-large-adjustable
  • ProduktfamilieStealth Framing Projector
  • ProduktgruppeTrack
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-08-25
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_70_67
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungProjectors
  • Klassifizierung11 52 16
  • Format2014TitelProjectors
  • OmniClassNummer23-37 15 19
  • OmniClassTitelVideo Projectors
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
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit